AVENTICS™ Ventouse plate, Série FSG 1820415157

60,44 €
QTÉ :

Product Description

FSG-95,0-PUR-G014-IN

Température ambiante min.
-40 °C
Température ambiante max.
80 °C
Température ambiante bref (<30 s) min.
-40 °C
Température ambiante bref (<30 s) max.
100 °C
Raccordement de l'air comprimé
G 1/4
Diamètre extérieur
95 mm
Force de maintien
350 N
Volumes
42 cm³
Courbure maxi de l'objet Rmin
140 mm
Abrasion selon DIN 535 16
10-12 mm³
Dureté selon norme
72 ± 5 Shore A
Type de raccordement fileté
Taraudage
Faible usure
Faible usure
Matériau pièce de raccordement
Aluminium
Matériau ventouse
Polyuréthane (PUR)
Unité de livraison
1 Pcs.
Poids
0.0777 kg