AVENTICS™ Ventouse à soufflet, série BSG 1820415030

12,09 €
QTÉ :

Product Description

BSG-11,0-MQ-G018-IN

Température ambiante min.
-30 °C
Température ambiante max.
180 °C
Résistance à chaud
Résistant à la chaleur
Température ambiante bref (<30 s) min.
-50 °C
Température ambiante bref (<30 s) max.
220 °C
Raccordement de l'air comprimé
G 1/8
Diamètre extérieur
10.4 mm
Force de maintien
0.95 N
Force d'arrachement
3.8 N
Volumes
0.23 cm³
Courbure maxi de l'objet Rmin
10 mm
Abrasion selon DIN 535 16
180-200 mm³
Dureté selon norme
55 ± 5 Shore A
Type de raccordement fileté
Taraudage
Matériau pièce de raccordement
Aluminium
Matériau ventouse
Polysiloxane fluoro-méthylique
Unité de livraison
2 Pcs.
Poids
0.005 kg