AVENTICS-0830100525

AVENTICS™ Capteur, Série SN5-X 0830100525

127,74 €
QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

SN5-PN-M012-030 X, IMPULSVERL.

Montage indirect pour série
TRB, ITS
Variante
Le capteur se déclenche avec du matériel ferromagnétique., Retard de temps, Etalement des impulsions
Capteur
Etalement des impulsions
Type de contact
Électronique PNP
Courant nominal, à l'état commuté
< 25 mA
Courant de repos (sans charge)
< 14 mA
Indice de protection
IP67
Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
70 °C
Chute de tension U pour Imax
≤ 2,0 V
Courant de commutation CC, max.
0.2 A
Précision du point de commutation
±0,1 mT
Plage d'affichage
LED
LED d’affichage du statut
Jaune
Raccordement électrique 2, type
Prise femelle, M12
Raccordement électrique 2, nombre de pôles
À 3 pôles
Tension de service CC, mini
15 V CC
Tension de service CC, maxi
30 V CC
Résistance aux courts-circuits
Protection contre les inversions de polarité
Matériau boîtiers
Résine epoxy

Caractéristiques

  • Variante : résistant à la soudure
  • Variante : étalement des impulsions
  • Variante : résistant à la soudure
  • Le capteur réagit aux matériaux ferromagnétiques

Documentation et schémas