AVENTICS-0830100502

AVENTICS™ Capteur, Série SN5-X 0830100502

144,28 €
QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

SN5-PN-DA09-030 X IMPULSV. ROT-GRUEN-LED

Montage indirect pour série
TRB, ITS
Variante
Le capteur se déclenche avec du matériel ferromagnétique., Résistant à la soudure, Etalement des impulsions
Capteur
Etalement des impulsions
Type de contact
Électronique PNP
Courant nominal, à l'état commuté
< 25 mA
Courant de repos (sans charge)
< 14 mA
Indice de protection
IP65
Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
70 °C
Chute de tension U pour Imax
≤ 2,0 V
LED d’affichage du statut
Rouge, Vert
Raccordement électrique 2, nombre de pôles
À 3 pôles
Résistance aux courts-circuits
Protection contre les inversions de polarité
Poids
0.05 kg
Matériau boîtiers
Résine epoxy

Caractéristiques

  • Variante : résistant à la soudure
  • Variante : étalement des impulsions
  • Variante : résistant à la soudure
  • Le capteur réagit aux matériaux ferromagnétiques