Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-0822010856

AVENTICS™ Vérin à course courte, Série KHZ 0822010856

196,84 €
QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

KHZ-DA-040-0040-M-NR

Ø du piston
40 mm
Course
40 mm
Principe de fonctionnement
À double effet
Amortissement
amortissement élastique
Piston magnétique
Piston avec aimant
Spécifications de l’environnement
Norme industrielle
Tige de piston
Antirotation
Racleur
Racleur industriel standard
Pression
6,3 bar
Force du piston entrante
720 N
Force du piston sortante
792 N
Température ambiante min.
-25 °C
Température ambiante max.
80 °C
Pression de service min.
0.6 bar
Pression de service maxi
10 bar
Orifices
G 1/8
Energie de frappe
0.24 J
Poids 0 mm course
0.285 kg
Poids +10 mm course
0.06 kg
Fluide
Air comprimé
Température min. du fluide
-25 °C
Température max. du fluide
80 °C
Taille de particule max.
50 µm
Teneur en huile de l'air comprimé min.
0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.
5 mg/m³

Caractéristiques

  • Ø 8 mm ... 100 mm
  • Course max. 100 mm
  • Pour les applications dont l’espace d’installation est court et restreint
  • Tige de piston non rotative via la plaque frontale

Documentation et schémas