Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-0822010630

AVENTICS™ Vérin à course courte, Série KHZ 0822010630

68,69 €
QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

KHZ-DA-025-0005-M

Ø du piston
25 mm
Course
5 mm
Principe de fonctionnement
À double effet
Amortissement
amortissement élastique
Piston magnétique
Piston avec aimant
Spécifications de l’environnement
Norme industrielle
Tige de piston
Simple, unilatéral
Racleur
Racleur industriel standard
Pression
6,3 bar
Force du piston entrante
260 N
Force du piston sortante
309 N
Température ambiante min.
-25 °C
Température ambiante max.
80 °C
Pression de service min.
1 bar
Pression de service maxi
10 bar
Orifices
G 1/8
Filetage de la tige de piston
M5
Energie de frappe
0.1 J
Poids 0 mm course
0.178 kg
Poids +10 mm course
0.03 kg
Fluide
Air comprimé
Température min. du fluide
-25 °C
Température max. du fluide
80 °C
Taille de particule max.
50 µm
Teneur en huile de l'air comprimé min.
0 mg/m³

Caractéristiques

  • Ø 8 mm ... 100 mm
  • Course max. 100 mm
  • Pour les applications dont l’espace d’installation est court et restreint
  • Tige de piston non rotative via la plaque frontale

Documentation et schémas