AVENTICS-0821401163

AVENTICS™ Unité de blocage, Série HU1 0821401163

276,19 €
QTÉ :

Product Description

HU1-020-AL-AN-BK

Fonction
Maintien par mâchoires de serrage
Fonction
Maintien : par ressort, desserrage : air comprimé
Ø du piston
20 mm
Ø de tige de piston adapté
8 mm
Extension de tige de piston
54 mm
Raccordement de l'air comprimé
M5
Pression de desserrage min.
4 bar
Pression de desserrage maxi.
8 bar
Température min. du fluide
-10 °C
Température max. du fluide
60 °C
Fluide
Air comprimé
Taille de particule max.
5 µm
Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
60 °C
Teneur en huile de l'air comprimé min.
0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.
5 mg/m³
Force de maintien statique
300 N
Poids
0.11 kg
Boîtier
Aluminium

Documentation et schémas