AVENTICS-0821401136

AVENTICS™ Unité de blocage, Série LU1 0821401136

1 052,14 €
QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

LU1-050-AL-AN

Fonction
Serrage excentrique
Fonction
Maintien : par ressort, desserrage : air comprimé
Ø du piston
50 mm, 63 mm
Ø de tige de piston adapté
20 mm
Extension de tige de piston
100 mm
Raccordement de l'air comprimé
G 1/8
Pression de desserrage min.
5.5 bar
Pression de desserrage maxi.
8 bar
Température min. du fluide
-20 °C
Température max. du fluide
80 °C
Fluide
Air comprimé
Taille de particule max.
5 µm
Température ambiante min.
-20 °C
Température ambiante max.
80 °C
Teneur en huile de l'air comprimé min.
0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.
5 mg/m³
Force de maintien statique
2700 N
Poids
2.56 kg
Boîtier
Aluminium
Couvercle
Aluminium coulé sous pression