AVENTICS-0821401016

AVENTICS™ Unité de guidage GU1, Série CG1 0821401016

461,79 €
QTÉ :

Product Description

CG1-U-SB-032-0400

Ø du piston
32 mm
Course
400 mm
Type de palier
Palier lisse
Pour vérin standard
ISO 15552
Température ambiante min.
-20 °C
Température ambiante max.
80 °C
Poids 0 mm course
0.63 kg
Poids +10 mm course
0.0122 kg
Logements de palier
Aluminium
Type de palier
Bronze fritté
Plaque support
Aluminium
Matériau Accouplement compensateur angulaire dans plaque-support
Acier inoxydable
Matériau Tiges de guidage
Acier amélioré trempé