Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-0821301803

AVENTICS™ Lubrificateur à brouillard normal, Série NL6-LBS 0821301803

287,08 €
QTÉ :

Product Description

NL6-LBS-G034-SSS-ON

Composants
Lubrificateur
Réservoir
Cuve en métal avec fenêtre
Raccordement de l'air comprimé
G 3/4
Débit nominal Qn
18000 l/min
Position de montage
Vertical
Pression de service min.
0.5 bar
Pression de service maxi
16 bar
Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
60 °C
Fluide
Air comprimé, Gaz neutres
Type de mise en pression
Remplissage manuel de l'huile
Volume de cuve à lubrificateur
450 cm³
Fenêtre
avec fenêtre
Dosage d'huile pour 1000 l/min
1-2 gouttes
Fonction
Lubrificateur à brouillard
Fonction
montage en batterie possible
Poids
1.8 kg
Matériau boîtiers
Aluminium coulé sous pression
Matériau plaque frontale
Plastique acrylonitrile-styrène-butadiène
Matériau joints
Caoutchouc nitrile (NBR)
Matériau réservoir
Zinc coulé sous pression

Caractéristiques

  • Facile à assembler
  • Purge de condensats manuelle, semi-automatique ou entièrement automatique
  • Réservoirs transparents disponibles
  • Maintenance facilitée grâce aux fermetures à baïonnette

Documentation et schémas