AVENTICS-0821200015

AVENTICS™ Série CC01 0821200015

242,94 €
QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

E.R.U..G 3/4

Orifice 1
G 3/4
Orifice 2
G 3/4
Orifice d'étranglement Ø
17.5 mm
Sens d'étranglement
2 ▶ 1, 1 ▶ 2
Débit nominal Qn 1 vers 2
5400 l/min
Type de raccordement d’air comprimé 1
Taraudage
Type de raccordement d’air comprimé 2
Taraudage
Fluide
Air comprimé
Pression de service min.
0.5 bar
Pression de service maxi
10 bar
Température ambiante min.
0 °C
Température ambiante max.
80 °C
Température min. du fluide
0 °C
Température max. du fluide
80 °C
Poids
0.64 kg
Matériau boîtiers
Aluminium
Matériau vis d'étranglement
Acier
Matériau joints
Caoutchouc nitrile (NBR)

Caractéristiques

  • Qn = 32 l/min... 5 600 l/min

Documentation et schémas