AVENTICS-0821003029

AVENTICS™ Clapet anti-retour piloté, Série NR02 0821003029

270,41 €
QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

C.A.R PILOTE G 3/4

Raccord d'air comprimé 1
G 3/4
Type de raccordement d’air comprimé 1
Taraudage
Type de fixation
Tuyauterie
Type de raccordement d’air comprimé 2
Taraudage
Type de construction
Distributeur à clapet
Raccord d'air comprimé 2
G 3/4
Raccordement de l'air comprimé 12
G 1/8
Débit nominal Qn 1 vers 2
4600 l/min
Débit nominal Qn 2 vers 1
4500 l/min
Pression de service min.
1 bar
Pression de service maxi
12 bar
Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
60 °C
Température min. du fluide
-10 °C
Température max. du fluide
60 °C
Fluide
Air comprimé
Poids
0.52 kg
Matériau boîtiers
Aluminium
Matériau joints
Caoutchouc nitrile (NBR)

Caractéristiques

  • Qn = 300-5 800 l/min

Documentation et schémas