Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-0821000009

AVENTICS™ Sélecteurs de circuit (OU) 0821000009

104,62 €
QTÉ :

Product Description

CELLULE OU 2

Principe d'étanchéité
à étanchéification souple
Type de construction
Distributeur à clapet
Fluide
Air comprimé
Taille de particule max.
1 µm
Température ambiante min.
0 °C
Température ambiante max.
80 °C
Température min. du fluide
0 °C
Température max. du fluide
80 °C
Teneur en huile de l'air comprimé min.
0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.
1 mg/m³
Fonction logique
Sélecteurs de circuit (OU)
Type de raccordement
Distributeur sur embase avec raccordement direct
Entrée raccord d'air comprimé
Ø 4
Sortie raccord d'air comprimé
Ø 4
Débit nominal Qn
80 l/min
Pression de service min.
1 bar
Pression de service maxi
10 bar
Poids
0.14 kg
Matériau boîtiers
Polyamide
Matériau joints
Caoutchouc nitrile (NBR)
Matériau douille filetée
Aluminium coulé en coquille

Documentation et schémas