Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-0820261701

AVENTICS™ Distributeur 5/3, Série TC08 0820261701

113,55 €
QTÉ :

Product Description

TC08-5/3CC-DO-E-VTS

Commande
pneumatique
Débit nominal Qn
700 l/min
Principe de commutation
5/3
Sortie raccord d'air comprimé
G 1/8
Type de raccordement
Raccordement direct, Raccordement sur embase
Pression de service min.
-0.9 bar
Pression de service maxi
10 bar
Principe d'étanchéité
à étanchéification souple
Type de construction du distributeur
Distributeur à tiroir chevauchement positif
Pilote
Externe
Principe de montage en batterie
Principe de plaques
Pression de pilotage mini
3 bar
Pression de pilotage maxi
10 bar
Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
50 °C
Température min. du fluide
-10 °C
Température max. du fluide
50 °C
Fluide
Air comprimé
Taille de particule max.
5 µm
Teneur en huile de l'air comprimé min.
0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.
5 mg/m³
Modèle raccord d'air comprimé
Centre fermé
Raccord d'air comprimé échappement
G 1/8
Raccord d'air comprimé pilot échappement
M5
Conductance de débit b
0.34

Caractéristiques

  • Excellent ratio of installation space and flow rate
  • Large selection of electrical connections
  • Electrical or pneumatic operated
  • Long service life
  • Adjustable coil with four 90° positions

Documentation et schémas