AVENTICS™ Bobine, Série CO1 0498319718

44,71 €
QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

CO1-FORM_A-024DC-10,0W-30MM

Largeur de bobine
30 mm
Température ambiante min.
-20 °C
Température ambiante max.
50 °C
Raccord électrique normé
EN 175301-803, forme A
Indice de protection
IP65
Durée de mise en circuit ED
100 %
Index de compatibilité
33
Raccordement électrique 2
Connecteur
Nombre de pôles
À 3 pôles
Tension de service CC
24 V
Tolérance de tension CC
-10% / +10%
Puissance absorbée CC
10 W
Boîtier
Élastomère thermoplastique

Caractéristiques

  • Largeurs des bobines : 15, 22 et 30 mm
  • Raccordements électriques : M8, forme A, forme B, forme BI, forme C
  • ATEX
  • Tensions de fonctionnement  12, 24, 48, 110, 220 Vcc ou 24, 110, 230 Vca

Documentation et schémas