AVENTICS™ Distributeur pilote 0493833502

70,19 €
QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

PILOT 15MM 24VDC DIN 43650 CPL

Commande
Électrique
Pression de service min.
0 bar
Pression de service maxi
10 bar
Tension de service CC
24 V
Commande manuelle
Sans crantage
Largeur du distributeur pilote
15 mm
Puissance absorbée CC
2 W
Puissance absorbée
Faible puissance absorbée
Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
50 °C
Fluide
Air comprimé
Indice de protection avec raccord
IP65
LED d’affichage du statut
Vert
Durée de mise en circuit
100 %
Poids
0.04 kg