Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
AVENTICS-P-MCR

Vérins sans tige AVENTICS™ série MCR

Product Description

La série MCR AVENTICS est une gamme de vérins pneumatiques sans tige à accouplement magnétique interchangeables avec des produits concurrents. Les vérins sont conçus avec un piston et un chariot couplés à l’aide d’aimants de terres rares. Lorsque le vérin est pressurisé à une extrémité, le piston parcourt la longueur du tube, ce qui déplace le chariot. La série MCR est adaptée aux équipements d’analyse et de diagnostic, aux applications automobiles, de biocarburant, de mise en bouteille et à l’équipement de cuisine industrielle.

Alésage
12 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm
Environnement d’exploitation
Corrosif, dangereux, intérieur, extérieur, lavage
Course
Jusqu’à 2 540 mm Max (standard)
Pression de service maximale
100 psi (air)

Caractéristiques

  • Les modèles à chariot standard offrent un gain de place de 50 % par rapport aux vérins traditionnels
  • Interchangeabilité compétitive avec des vérins sans tige à accouplement magnétique
  • Plusieurs options d’amortisseurs disponibles pour une décélération optimale de la charge
  • Options guidées de l’extérieur disponibles qui permettent des capacités porteuses de charge plus élevées. La conception de la plaque d’extrémité permet une installation facile de l’amortisseur

Documentation et schémas