AVENTICS-P-Marex-TSS

Système de jaugeage de réservoir (TSS) maritime AVENTICS™ Marex

Product Description

Les systèmes de jaugeage de réservoir à bulles TSS de Marex utilisent de l’air comprimé pour mesurer le niveau dans les réservoirs de navires contenant du carburant diesel marin (MDO), de l’eau (de mer), des eaux noires, grises ou de cale, de l’eau potable ou d’autres liquides. Ce type de mesure de niveau combine les principes fondamentaux de la technologie AVENTICS avec l’efficacité et le contrôle modernes. Cela offre des avantages en termes de coûts d’achat et d’exploitation, de fiabilité et de propreté. La gamme comprend aussi bien des petits systèmes pour quelques réservoirs que des solutions électropneumatiques avec commande intégrée de vannes papillon, interface électronique de données et commande et surveillance par écran tactile.

Pression de service
7 bar
Indice de protection
IP 45/IP 65
Plage de température ambiante
-15 à -65 °C (5 à 149 °F)
Diamètre d’armoire standard
1 200* x 1 200 *x 400 mm

Caractéristiques

  • Système personnalisable et flexible
  • Fonctionnement fiable et sans pollution
  • Convient pour la mesure de l’eau douce
  • Entièrement pneumatique ou électropneumatique avec interface de données électronique
  • Fonctionnement de l’écran tactile et de l’indicateur en option
  • Fonction de purge automatique