La série HF02-LG d’AVENTICS enrichit la famille des systèmes de vannes universels avec un débit élevé allant jusqu’à 1 400 l/min.
Recommandé |
Activation
|
Électriquement
|
Débit (l/min)
|
1400 l/min
|
Fonction de la vanne
|
5/2
|
Pression de service maximale
|
10 bar
|
disponibilité
|
7 Day
|
Activation
|
Électriquement
|
Débit (l/min)
|
1400 l/min
|
Fonction de la vanne
|
5/2
|
Pression de service maximale
|
10 bar
|
disponibilité
|
7 Day
|
Activation
|
Électriquement
|
Débit (l/min)
|
1400 l/min
|
Fonction de la vanne
|
5/2
|
Pression de service maximale
|
10 bar
|
disponibilité
|
Same Day
|
Activation
|
Électriquement
|
Débit (l/min)
|
1400 l/min
|
Fonction de la vanne
|
5/2
|
Pression de service maximale
|
10 bar
|
disponibilité
|
Same Day
|
Activation
|
Électriquement
|
Débit (l/min)
|
1400 l/min
|
Fonction de la vanne
|
NF/NF
|
Pression de service maximale
|
10 bar
|
disponibilité
|
Same Day
|
Activation
|
Électriquement
|
Débit (l/min)
|
1400 l/min
|
Fonction de la vanne
|
NF/NF
|
Pression de service maximale
|
10 bar
|
disponibilité
|
Same Day
|
Activation
|
Électriquement
|
Débit (l/min)
|
1400 l/min
|
Fonction de la vanne
|
NO/NO
|
Pression de service maximale
|
10 bar
|
disponibilité
|
Same Day
|
Activation
|
Électriquement
|
Débit (l/min)
|
1400 l/min
|
Fonction de la vanne
|
NO/NO
|
Pression de service maximale
|
10 bar
|
disponibilité
|
|
Activation
|
Électriquement
|
Débit (l/min)
|
1400 l/min
|
Fonction de la vanne
|
NF/NO
|
Pression de service maximale
|
10 bar
|
disponibilité
|
Same Day
|
Activation
|
Électriquement
|
Débit (l/min)
|
1400 l/min
|
Fonction de la vanne
|
NF/NO
|
Pression de service maximale
|
10 bar
|
disponibilité
|
|
Recommandé |
Industrie
|
Industriel
|
Type d’accessoire
|
Kits
|
Livraison rapide disponible
|
|
Série de produits
|
|
disponibilité
|
|
Industrie
|
Industriel
|
Type d’accessoire
|
Plates
|
Livraison rapide disponible
|
QuickShip Everyday
|
Série de produits
|
|
disponibilité
|
Same Day
|
Industrie
|
Industriel
|
Type d’accessoire
|
Plates
|
Livraison rapide disponible
|
|
Série de produits
|
|
disponibilité
|
|
Industrie
|
Industriel
|
Type d’accessoire
|
Plates
|
Livraison rapide disponible
|
QuickShip Everyday
|
Série de produits
|
|
disponibilité
|
7 Day
|
Industrie
|
Industriel
|
Type d’accessoire
|
Kits
|
Livraison rapide disponible
|
QuickShip Everyday
|
Série de produits
|
|
disponibilité
|
Same Day
|
Industrie
|
Industriel
|
Type d’accessoire
|
Electrical accessories
|
Livraison rapide disponible
|
QuickShip Everyday
|
Série de produits
|
|
disponibilité
|
Same Day
|
Industrie
|
Industriel
|
Type d’accessoire
|
Plates
|
Livraison rapide disponible
|
QuickShip Everyday
|
Série de produits
|
|
disponibilité
|
Same Day
|
Industrie
|
Industriel
|
Type d’accessoire
|
Plates
|
Livraison rapide disponible
|
QuickShip Everyday
|
Série de produits
|
|
disponibilité
|
7 Day
|
Industrie
|
Industriel
|
Type d’accessoire
|
Fittings
|
Livraison rapide disponible
|
QuickShip Everyday
|
Série de produits
|
QR1
|
disponibilité
|
Same Day
|
Industrie
|
Industriel
|
Type d’accessoire
|
Fittings
|
Livraison rapide disponible
|
QuickShip Everyday
|
Série de produits
|
QR1
|
disponibilité
|
Same Day
|
Configuration Files: for AES CanOpen-R412018220 | AVENTICS
Configuration Files: for AES DeviceNet-R412018221 | AVENTICS
Configuration Files: for AES EtherCAT Gen 1 Omron-R412018225 | AVENTICS
Configuration Files: for AES EtherCAT Gen 1-R412018225 | AVENTICS
Configuration Files: for AES EtherCAT Gen 2-R412088225 | AVENTICS
Configuration Files: for AES EtherNet/IP Gen 1-R412018222 | AVENTICS
Configuration Files: for AES EtherNet/IP Gen 2-R412088222 | AVENTICS
Configuration Files: for AES Powerlink Gen 1-R412018226 | AVENTICS
Configuration Files: for AES Powerlink Gen 2-R412088226 | AVENTICS
Configuration Files: for AES Profibus DP-V0-R412018218 | AVENTICS
Configuration Files: for AES Profinet Gen1-R412018223 | AVENTICS
Configuration Files: for BDC CanOpen SB-R412008990 | AVENTICS
Configuration Files: for BDC CanOpen-R412008538 | AVENTICS
Configuration Files: for BDC DeviceNet-R412008539 | AVENTICS
Configuration Files: for BDC EtherCAT-R412009573 | AVENTICS
Configuration Files: for BDC Profibus-R412008537 | AVENTICS
Configuration Files: for BDC SERCOS III-R412009516 | AVENTICS
Configuration Files: for CMS CanOpen-R412008518 | AVENTICS
Configuration Files: for CMS DeviceNet-R412004346 | AVENTICS
Configuration Files: for CMS EtherNet/IP-R412012755 | AVENTICS
Configuration Files: for CMS Profibus DP-R412003484 | AVENTICS
Configuration Files: for CMS Profinet-R412014581 | AVENTICS
Konfigurationsdateien für AES Profinet Gen2-R412088223 | AVENTICS
Bedienungsanleitung: AES Webserver | AVENTICS
Betriebsanleitung: Ventilsystem HF03-LG. HF02-LG, HF03, HF02 | AVENTICS
Betriebsanleitung: Ventilsystem HF03-LG. HF02-LG, HF03, HF02 | AVENTICS
Betriebsanleitung: Ventilträgersystem, Erweiterung, Serie HF03-LG, HF02-LG, HF03, HF02 | AVENTICS
Systembeschreibung: AES Ethernet POWERLINK | AVENTICS
Systembeschreibung: Modbus TCP, Buskoppler AES/Ventiltreiber AV
Configuration Files: for AES CanOpen-R412018220 | AVENTICS
Configuration Files: for AES DeviceNet-R412018221 | AVENTICS
Configuration Files: for AES EtherCAT Gen 1 Omron-R412018225 | AVENTICS
Configuration Files: for AES EtherCAT Gen 1-R412018225 | AVENTICS
Configuration Files: for AES EtherCAT Gen 2-R412088225 | AVENTICS
Configuration Files: for AES EtherNet/IP Gen 1-R412018222 | AVENTICS
Configuration Files: for AES EtherNet/IP Gen 2-R412088222 | AVENTICS
Configuration Files: for AES Powerlink Gen 1-R412018226 | AVENTICS
Configuration Files: for AES Powerlink Gen 2-R412088226 | AVENTICS
Configuration Files: for AES Profibus DP-V0-R412018218 | AVENTICS
Configuration Files: for AES Profinet Gen1-R412018223 | AVENTICS
Configuration Files: for AES Profinet Gen2-R412088223 | AVENTICS
Configuration Files: for BDC CanOpen SB-R412008990 | AVENTICS
Configuration Files: for BDC CanOpen-R412008538 | AVENTICS
Configuration Files: for BDC DeviceNet-R412008539 | AVENTICS
Configuration Files: for BDC EtherCAT-R412009573 | AVENTICS
Configuration Files: for BDC Profibus-R412008537 | AVENTICS
Configuration Files: for BDC SERCOS III-R412009516 | AVENTICS
Configuration Files: for CMS CanOpen-R412008518 | AVENTICS
Configuration Files: for CMS DeviceNet-R412004346 | AVENTICS
Configuration Files: for CMS EtherNet/IP-R412012755 | AVENTICS
Configuration Files: for CMS Profibus DP-R412003484 | AVENTICS
Configuration Files: for CMS Profinet-R412014581 | AVENTICS
Instruction Manual: AES Web Server | AVENTICS
Instruction Manual: Valve Terminal System, Extension, Serie HF03-LG, HF02-LG, HF03, HF02 | AVENTICS
Operating instructions: Valve system HF03/HF02 | AVENTICS
Operating instructions: Valve system Series HF03-LG. HF02-LG, HF03, HF02 | AVENTICS
System Description: AES Ethernet POWERLINK | AVENTICS
System description: Modbus TCP, Bus Coupler AES/Valve Driver AV
Descripción de sistema: AES Ethernet POWERLINK | AVENTICS
Descripción de sistema: AES Modbus TCP | AVENTICS
Instrucciones de servicio: Servidor web AES | AVENTICS
Instrucciones de servicio: Sistema de terminales de válvulas, Extensión, Serie HF03-LG, HF02-LG, HF03, HF02 | AVENTICS
Instrucciones de servicio: Sistema de válvulas HF03-LG. HF02-LG, HF03, HF02 | AVENTICS
Instrucciones de servicio: Sistema de válvulas HF03-LG. HF02-LG, HF03, HF02 | AVENTICS
Description du système: AES Ethernet POWERLINK | AVENTICS
Description du système: Modbus TCP, Coupleur de bus AES/Pilote de distributeurs AV
Mode d’emploi: Système de distributeurs HF03-LG. HF02-LG, HF03, HF02 | AVENTICS
Mode d’emploi: Système de distributeurs HF03-LG. HF02-LG, HF03, HF02 | AVENTICS
Notice d’instruction: Serveur Web AES | AVENTICS
Notice d’instruction: Système de terminaux de distributeurs, Extension, Série HF03-LG, HF02-LG, HF03, HF02 | AVENTICS
Descrizione del sistema: AES Ethernet POWERLINK | AVENTICS
Descrizione del sistema: AES Modbus TCP| AVENTICS
Istruzioni per l'uso: Server Web AES | AVENTICS
Istruzioni per l'uso: Sistema di terminali a valvole, estensione, Serie HF03-LG, HF02-LG, HF03, HF02 | AVENTICS
Istruzioni per l'uso: Sistema di valvole HF03-LG. HF02-LG, HF03, HF02 | AVENTICS
Istruzioni per l'uso: Sistema di valvole HF03-LG. HF02-LG, HF03, HF02 | AVENTICS
Bruksanvisning, Tryckregulator och basplatta, serie HF02-LG | AVENTICS
Bruksanvisning: AES webbserver | AVENTICS
Bruksanvisning: Ventilterminalsystem, förlängning, Serie HF03-LG, HF02-LG, HF03, HF02 | AVENTICS
Systembeskrivning: AES Ethernet POWERLINK | AVENTICS
En sélectionnant un pays/une région différent(e), certains produits peuvent s’avérer indisponibles et seront supprimés de votre panier d’achat, le cas échéant. Veuillez nous contacter pour obtenir de l’aide.
Des produits de votre panier peuvent ne pas être disponibles dans le pays sélectionné et seront retirés du panier si vous choisissez le bouton « SÉLECTIONNER » ci-dessous. Veuillez nous contacter si vous avez besoin d'aide pour acheter ces produits dans un autre pays.