AVENTICS-P-EPS tera YZ

EPS tera YZ AVENTICS™

Product Description

Bénéficiez d’une automatisation supérieure grâce aux actionneurs électriques EPS tera YZ AVENTICS. Conçus pour la précision et la fiabilité, ils offrent des performances exceptionnelles dans une large gamme d’applications industrielles. Grâce à une technologie avancée et à une construction robuste, les produits EPS tera YZ AVENTICS garantissent un déplacement régulier et précis pour vos besoins d’automatisation. Leur conception compacte et leurs options personnalisables les rendent polyvalents et faciles à intégrer aux systèmes existants, améliorant ainsi la productivité et l’efficacité globales. AVENTICS propose des solutions innovantes qui optimisent vos capacités d’automatisation et assurent un fonctionnement transparent et fiable dans les environnements les plus exigeants. Choisissez nos produits EPS tera YZ pour offrir des performances et une précision inégalées dans le domaine de l’actionnement électrique.

Caractéristiques

  • Force maximale pouvant atteindre 1 024 N
  • Pour des durées de cycle les plus courtes avec des charges utiles allant jusqu’à 20 kg
  • Système standard le plus bas de sa catégorie, y compris la chaîne d’énergie

Documentation et schémas