Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
AVENTICS-P-EPS midi gantry s

EPS midi gantry s AVENTICS™

Product Description

Découvrez la série EPS midi Gantry s d’AVENTICS, une solution robuste et polyvalente pour une automatisation précise et efficace des portiques. Ce système s’intègre parfaitement à votre ligne de production, offrant ainsi des fonctionnalités et une adaptabilité avancées pour une large gamme d’applications. La série EPS midi Gantry s d’AVENTICS intègre des technologies avancées et des matériaux résistants, assurant ainsi des performances stables et fiables. Grâce à ses commandes faciles à utiliser et à ses fonctions intelligentes, ce système de portique garantit un fonctionnement fluide et des mouvements précis. Améliorez vos capacités d’automatisation grâce à la série EPS midi Gantry s d’AVENTICS, le choix idéal pour atteindre une efficacité et une productivité optimales dans les environnements industriels.

Caractéristiques

  • Rampe latérale allant jusqu’à 630 mm de course
  • Axe Y rigide grâce au double guide
  • Axes de portail avec une force élevée

Documentation et schémas