Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-P-E

Vérins à tirant Numatics™ série E

Product Description

La série E de vérins spécialisés constitue une gamme économique de vérins à tirant, idéale pour diverses applications d’équipementiers, assurant un service durable et fiable. Le tube en alliage d’aluminium haute résistance dur (60RC) présente une surface d’étanchéité lisse et résistante à la corrosion, ainsi qu’une excellente résistance à l’abrasion. Les capuchons d’extrémité sont fabriqués en aluminium anodisé pour résister à la corrosion. La douille de la tige en fonte ainsi que la bande d’usure extra large assurent un support de charge maximal. La tige du piston, le joint de tige et le racleur sont fabriqués dans un matériau très résistant pour un service de longue durée.

Diamètre d’alésage
1 1/4 po à 8 po
Environnement de fonctionnement
Intérieur
Course
Course max. de 99 po

Caractéristiques

  • Interchangeabilité avec vérin à tirants pneumatique
  • Facile à monter avec 10 types de montage disponibles.
  • Vérin économique, idéal pour une variété d’applications d’équipementiers, assurant un service fiable et de longue durée.
  • Les capuchons d’extrémité sont usinés avec précision dans des barres d’aluminium plein (6061-T6) et anodisées pour résister à la corrosion.
  • La conception flottante du joint du coussin permet une inversion rapide de la course en fournissant un débit maximal instantané au piston.

Documentation et schémas