Les modèles AVENTICS de la série 502 forment une gamme de vannes d’automatisation à usage général conçues pour les applications de régulation et de pilotage directionnels nécessitant des débits élevés, une consommation d’énergie réduite et une installation, une configuration et des modifications sur site extrêmement simples. Les modèles de la série 502, compacte (18 mm) et modulaire, sont parfaitement adaptés aux applications de l’industrie automobile et de fabrication des pneumatiques, les industries agro-alimentaires, pharmaceutiques et les processus d’emballage. Flexibilité pour répondre à la norme ISO 15407-2 tout en conservant ses caractéristiques de débit élevé. De plus, aucune autre vanne de sa catégorie ne propose une gamme aussi large d’accessoires de régulation de pression, d’arrêt de pression et de contrôle du débit d’échappement.
Recommandé |
Activation
|
Électriquement
|
Débit (l/min)
|
470 l/min
|
Pilote de vanne
|
Externe
|
Tension de service CC
|
-15% / +10%
|
disponibilité
|
5 Day
|
Activation
|
Électriquement
|
Débit (l/min)
|
470 l/min
|
Pilote de vanne
|
Externe
|
Tension de service CC
|
-15% / +10%
|
disponibilité
|
5 Day
|
Activation
|
Électriquement
|
Débit (l/min)
|
470 l/min
|
Pilote de vanne
|
Externe
|
Tension de service CC
|
-15% / +10%
|
disponibilité
|
5 Day
|
Activation
|
Électriquement
|
Débit (l/min)
|
470 l/min
|
Pilote de vanne
|
Externe
|
Tension de service CC
|
-15% / +10%
|
disponibilité
|
7 Day
|
Activation
|
Électriquement
|
Débit (l/min)
|
380 l/min
|
Pilote de vanne
|
Externe
|
Tension de service CC
|
-15% / +10%
|
disponibilité
|
5 Day
|
Activation
|
Électriquement
|
Débit (l/min)
|
380 l/min
|
Pilote de vanne
|
Externe
|
Tension de service CC
|
-15% / +10%
|
disponibilité
|
5 Day
|
Activation
|
Électriquement
|
Débit (l/min)
|
420 l/min
|
Pilote de vanne
|
Externe
|
Tension de service CC
|
-15% / +10%
|
disponibilité
|
5 Day
|
Activation
|
Électriquement
|
Débit (l/min)
|
420 l/min
|
Pilote de vanne
|
Externe
|
Tension de service CC
|
-15% / +10%
|
disponibilité
|
5 Day
|
Activation
|
Électriquement
|
Débit (l/min)
|
420 l/min
|
Pilote de vanne
|
Externe
|
Tension de service CC
|
-15% / +10%
|
disponibilité
|
5 Day
|
Activation
|
Électriquement
|
Débit (l/min)
|
420 l/min
|
Pilote de vanne
|
Externe
|
Tension de service CC
|
-15% / +10%
|
disponibilité
|
5 Day
|
Recommandé |
Type d’accessoire
|
Kit
|
Livraison rapide disponible
|
QuickShip Everyday
|
Nombre de positions de vanne
|
|
disponibilité
|
5 Day
|
Type d’accessoire
|
Plaques
|
Livraison rapide disponible
|
QuickShip Everyday
|
Nombre de positions de vanne
|
|
disponibilité
|
|
Type d’accessoire
|
Plaques
|
Livraison rapide disponible
|
|
Nombre de positions de vanne
|
1
|
disponibilité
|
7 Day
|
Type d’accessoire
|
Plaques
|
Livraison rapide disponible
|
QuickShip Everyday
|
Nombre de positions de vanne
|
|
disponibilité
|
5 Day
|
Type d’accessoire
|
Plaques
|
Livraison rapide disponible
|
|
Nombre de positions de vanne
|
1
|
disponibilité
|
5 Day
|
Type d’accessoire
|
Plaques
|
Livraison rapide disponible
|
|
Nombre de positions de vanne
|
1
|
disponibilité
|
|
Type d’accessoire
|
Plaques
|
Livraison rapide disponible
|
|
Nombre de positions de vanne
|
1
|
disponibilité
|
5 Day
|
Type d’accessoire
|
Plaques
|
Livraison rapide disponible
|
|
Nombre de positions de vanne
|
1
|
disponibilité
|
5 Day
|
Type d’accessoire
|
Plaques
|
Livraison rapide disponible
|
|
Nombre de positions de vanne
|
1
|
disponibilité
|
5 Day
|
Type d’accessoire
|
Plaques
|
Livraison rapide disponible
|
|
Nombre de positions de vanne
|
|
disponibilité
|
5 Day
|
Configuration Files: for 580 CANopen-P580AECO1010A00 | AVENTICS
Configuration Files: for 580 DeviceNet-P580AEDN1010A00 | AVENTICS
Configuration Files: for 580 EtherCAT-P580AEEC1010A00 | AVENTICS
Configuration Files: for 580 EtherNet/IP DLR-P580AEED1010A00 | AVENTICS
Configuration Files: for 580 EtherNet/IP-P580AEEP1010A00| AVENTICS
Configuration Files: for 580 IO-Link-P580AELM1010A00 | AVENTICS
Configuration Files: for 580 Powerlink-P580AEPL1010A00 | AVENTICS
Configuration Files: for 580 Profibus DP-P580AEPT1010A00 | AVENTICS
Configuration Files: for 580 Profinet-P580AEPN1010A00 | AVENTICS
Configuration Files: for G3 CANopen-240-291| AVENTICS
Configuration Files: for G3 CC-Link IE Field-240-362| AVENTICS
Configuration Files: for G3 DeviceLogix-240-338| AVENTICS
Configuration Files: for G3 DeviceNet-240-180| AVENTICS
Configuration Files: for G3 EtherCAT-240-310 | AVENTICS
Configuration Files: for G3 EtherNet/IP-240-181| AVENTICS
Configuration Files: for G3 EtherNet/IP-DLR-240-325| AVENTICS
Configuration Files: for G3 Powerlink-240-309 | AVENTICS
Configuration Files: for G3 Profibus-DP-240-239| AVENTICS
Configuration Files: for G3 Profibus-DP-240-239| AVENTICS
Configuration Files: for G3 Profinet-240-240 | AVENTICS
European Instruction Manual: Series 501 502 503 Pneumatic Valves Transfert Plates
European Instruction Manual: Series 502 ISO 15407 1-2 Spool Valves 18mm
Installationsanleitung: Pneumatic Valves 3_2-5_2-5_3-502-IM-503398-001
Installationsanleitung: Pneumatic Valves 3_2-5_2-5_3-502-IM-503399-001
Installationsanleitung: Pneumatic Valves 501-502-503-IM-515623-001
Configuration Files: for 580 CANopen-P580AECO1010A00 | AVENTICS
Configuration Files: for 580 DeviceNet-P580AEDN1010A00 | AVENTICS
Configuration Files: for 580 EtherCAT-P580AEEC1010A00 | AVENTICS
Configuration Files: for 580 EtherNet/IP DLR-P580AEED1010A00 | AVENTICS
Configuration Files: for 580 EtherNet/IP-P580AEEP1010A00| AVENTICS
Configuration Files: for 580 IO-Link-P580AELM1010A00 | AVENTICS
Configuration Files: for 580 Powerlink-P580AEPL1010A00 | AVENTICS
Configuration Files: for 580 Profibus DP-P580AEPT1010A00 | AVENTICS
Configuration Files: for 580 Profinet-P580AEPN1010A00 | AVENTICS
Configuration Files: for G3 CANopen-240-291| AVENTICS
Configuration Files: for G3 CC-Link IE Field-240-362| AVENTICS
Configuration Files: for G3 DeviceLogix-240-338| AVENTICS
Configuration Files: for G3 DeviceNet-240-180| AVENTICS
Configuration Files: for G3 EtherCAT-240-310 | AVENTICS
Configuration Files: for G3 EtherNet/IP-240-181| AVENTICS
Configuration Files: for G3 EtherNet/IP-DLR-240-325| AVENTICS
Configuration Files: for G3 Powerlink-240-309 | AVENTICS
Configuration Files: for G3 Profibus-DP-240-239| AVENTICS
Configuration Files: for G3 Profibus-DP-240-239| AVENTICS
Configuration Files: for G3 Profinet-240-240 | AVENTICS
Catalog: Series 502 Directional Valve | AVENTICS
Catalog: Series 502 Pneumatic Valve System | AVENTICS - Americas
European Catalog: Pneumatic Valve System Quick Selection | AVENTICS
European Catalog: Series 501-502-503 Pneumatic Valve System Quick Selection | AVENTICS
European Catalog: Series 502 pneumatic valve system - ISO 15407-1 (M12) | AVENTICS
European Catalog: Series 502 pneumatic valve system - ISO 15407-2 (M12) | AVENTICS
European Catalog: Series 502 pneumatic valve system | AVENTICS
European Catalog: Series 502-503 pneumatic valve system - ISO 15407-1 and 15407-2 (M12) | AVENTICS
Folleto : Fabricación Neumáticos | Emerson
Folleto: Automatización de máquinas | ASCO | AVENTICS
Folleto: Automatización de máquinas | ASCO | AVENTICS
Folleto: Sistemas de válvulas series 500 y G3 y Electronics 580 | AVENTICS
Catalogue: 502 ISO15407-2 (M12 Embase) | AVENTICS
Catalogue: Ilots de distribution et électronique - ATEX | AVENTICS
Catalogue: Vannes Pneumatique 3_2-5_2-5_3 Contrôle directionnel 01443
Catalogue: Vannes Pneumatique Contrôle directionnel 01446
En sélectionnant un pays/une région différent(e), certains produits peuvent s’avérer indisponibles et seront supprimés de votre panier d’achat, le cas échéant. Veuillez nous contacter pour obtenir de l’aide.
Des produits de votre panier peuvent ne pas être disponibles dans le pays sélectionné et seront retirés du panier si vous choisissez le bouton « SÉLECTIONNER » ci-dessous. Veuillez nous contacter si vous avez besoin d'aide pour acheter ces produits dans un autre pays.