Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Clarkson-PCS17

Vanne à coin Clarkson PCS17 à siège de cartouche

Product Description

Vanne à coin bidirectionnelle à siège périmétrique

Caractéristiques

  • Réduction du coût total de possession avec la vanne à coin zéro fuite
  • Le siège périmétrique bidirectionnel empêche les fuites dans les applications d’effluents légers
  • Substrat métallique intégré pour augmenter de la durée de vie du siège
  • Le siège de la cartouche de périmètre intégré peut être remplacé en ligne pour réduire le coût total de possession
  • Corps monobloc en acier inoxydable 316 pour une résistance supérieure à la corrosion
  • La conception à quatre étriers facilite les réglages de la garniture pour une plus grande efficacité lors de la réparation/du remplacement du siège. Permet également un montage ultérieur rapide et facile de l’actionneur.
  • Construit selon les normes de l’industrie, y compris : MSS SP-81 entre faces et la conception de passage intégral selon Schedule 40.
Plage de diamètres
DN 50 à 750 (NPS 2 à 30)
Classe de température
200 °C (400 °F)
Classe de pression
10 bar (150 psi)
Face à face
MSS SP-81 court
Raccordements au procédé
À bride : ASME 150, AS 2129 Tableau C/D/E, PN 10/16
Classe d’étanchéité
Zéro fuite
Type de vanne
Coin
Produits
Eau, autres, liquides, liquide, gaz/liquides agressifs
Tige
Garniture réglable

Documentation et schémas