Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Fisher-P-P539A

Actionneur pneumatique Fisher™ type P539A

Product Description

L'actionneur pneumatique de type P539A prend en charge l'ouverture et la fermeture des vannes de fermeture d'urgence Snappy Joe Fisher de séries N550/N551 au niveau des vannes elles-mêmes au moyen d'une vanne pneumatique 4 voies, mais également à distance. L'actionneur ouvre la vanne lorsque la pression est appliquée. Lorsque la pression chute, la vanne de séries N550/N551 se ferme, accompagnée par le mouvement du ressort dans l'actionneur pneumatique.

Caractéristiques

  • Activation à distance des vannes de fermeture d'urgence sur les bacs de stockage fixes dans les installations de stockage en vrac
  • Élément fusible assurant un déverrouillage thermique
  • Mécanisme de retour : ressort uniquement, aucun système pneumatique requis
Type et diamètre de raccordement des vannes de fermeture d'urgence
NPT 1-1/4, 2 et 3"
Limites de pression de l'actionneur
Minimum : 1,4 bar
Maximum : 2,8 bar
Pression de service recommandée : 1,4 à 1,7 bar
Limites de température
-40 à 66 °C
Poids approximatif
2 kg
Point de fusion du déverrouillage thermique
100 °C

Documentation et schémas