Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Fisher-P-122A

Vanne de commutation à trois voies Fisher™ type 122A

Product Description

La vanne 122A est une vanne de commutation pneumatique haute capacité à trois voies. Particulièrement économique, elle convient aux applications tout-ou-rien. Cette vanne peut être utilisée pour les applications gazeuses divergentes ou convergentes, applications liquides divergentes avec liquides gazeux et applications liquides convergentes.

Caractéristiques

  • Installation pratique
  • Détection simple des fuites
  • Entretien aisé
Diamètre du corps et type de raccordement
Raccordements A et C : 3/4 et 1 NPT
Raccordement B : 3/4 NPT
Pression amont maximale
10,3 bar
Plage de pression aval
0,2 à 10,3 bar
Limites de température
-29 à 66 °C
Poids approximatif
2 kg
Données techniques supplémentaires
Pour toutes informations techniques complémentaires, contacter votre bureau de vente local ou consulter la documentation technique.

Documentation et schémas