Micro Motion-PLK

Configuration ProLink III et ProcessViz, Outil de maintenance et de visualisation pour débitmètres Micro Motion™ et Rosemount™

Product Description

Pro Link, le logiciel de Micro Motion, est une application intuitive basée sur Windows qui permet d’accéder facilement à toutes les informations nécessaires pour configurer, évaluer et gérer les débitmètres Micro Motion et Rosemount.

Micro Motion ProcessViz est une solution logicielle autonome qui utilise les données brutes du module d’historisation des transmetteurs Micro Motion 5700, 4700, 1600 ou 4200 d’Emerson pour les placer dans un format graphique facile à utiliser, offrant ainsi un instantané du procédé de débit. Ce logiciel est un outil de visualisation des données qui évite aux techniciens de manipuler leurs données, ce qui leur permet de gagner du temps.

Système d’exploitation
ProLink : Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista (avec Service Pack 1 ou supérieur). Remarque : Windows XP (avec ServicePack 3 ou version ultérieure) est compatible avec ProLink III version 4.3 ou antérieure. La version pour tablette Android et iOS est disponible sur les boutiques iOS et Google Play. La version tablette n’est compatible qu’avec le transmetteur 5700 à E/S configurables avec l’option d’indicateur Wi-Fi.
ProcessViz : Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista (avec Service Pack 1 ou supérieur).
Configuration matérielle requise
ProLink :
• Processeur : Pentium 4 ou supérieur (1 GHz minimum, 2 GHz ou plus recommandés)
• RAM : 1 Go minimum, 2 Go ou plus recommandés
• Espace disque : 1 Go pour Windows 32 bits (x86), 2 Go pour Windows 64 bits (x64)
• Lecteur de CD-ROM : 4× ou plus rapide
ProcessViz :
• Processeur : Pentium 4 ou supérieur (1 GHz minimum, 2 GHz ou plus recommandés)
• RAM : 1 Go minimum, 2 Go ou plus recommandés
• Espace disque : 1 Go pour Windows 32 bits (x86), 2 Go pour Windows 64 bits (x64)
• Lecteur de CD-ROM : 4× ou plus rapide
Exigences graphiques
ProLink & ProcessViz : Vidéo : couleur 24 bits ou plus, résolution minimale de 1 024 x 768, grand écran de 1 280 x 800 ou plus recommandé
Protocoles de communication
ProLink : Protocole (couche physique), HART (Bell 202, RS-485), Modbus (RS-485), Modbus (USB), TCP Modbus (Ethernet)

Caractéristiques

  • Accédez à un compte rendu clair et concis des données en utilisant une interface intuitive.
  • Consultez facilement des données de configuration et d’étalonnage dans un rapport permettant une vérification rapide de la configuration d’un appareil.
  • Mettez en évidence les possibilités de contrôle du procédé à l’aide d’un outil en ligne d’analyse des tendances variables du procédé.
  • Renforcez la connectivité par la prise en charge des protocoles HART, Modbus et Modbus/TCP.
  • Effectuez des diagnostics à distance des débitmètres à l’aide d’une connexion Modbus/TCP.
  • Affichage simultané des données de procédé de plusieurs appareils
  • Réduisez le temps de connexion aux appareils en zone dangereuse grâce à la configuration hors ligne.
  • Les logiciels ProLink III Basic et ProcessViz sont inclus avec chaque débitmètre
  • Mettez en évidence les possibilités de contrôle du procédé à l’aide d’un outil en ligne d’analyse des tendances variables du procédé.
  • Visualisation instantanée des données brutes de procédé
  • ProcessViz met la puissance et la capacité d’identification et de résolution des problèmes de procédé entre les mains du client
  • Accédez à un compte rendu clair et concis des données en utilisant une interface intuitive.

Documentation et schémas