Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Rosemount-P-3051N Pressure Transmitter

Transmetteur de pression intelligent Rosemount™ 3051N pour le nucléaire

Product Description

Le transmetteur de pression intelligent Rosemount 3051N pour le nucléaire est conçu pour fournir des mesures précises pour les pressions absolue, relative et différentielle avec une incertitude nominale de ±0,075 %. Cet appareil, l'un des premiers transmetteurs de pression numériques pour le nucléaire au monde, est qualifié pour les applications liées à la sécurité de classe 1E, conformément à la norme IEEE 344-1987 à des niveaux de spectres de réponse SSE pouvant atteindre 16,5 g, et à la norme IEEE 323-1983 (environnement modéré).

Signal de sortie
4-20 mA avec signal numérique transmis par le protocole de communication HART
Rangeabilité
Jusqu'à 1/100 (voir les spécifications complètes pour obtenir de plus amples informations)
Plage de mesure
Jusqu'à 13,8 MPa pour la pression différentielle, jusqu'à 13,8 MPa pour la pression relative, jusqu'à 27,5 MPa pour la pression absolue
Matériaux du boîtier
Acier inoxydable, aluminium
Matériau en contact avec le procédé
Acier inoxydable 316L
Classification sismique
Niveaux de spectre de réponse SMS jusqu'à 16,5 g
Classification du rayonnement
Non classé
Température de pression/vapeur
Non classé
Norme de qualification
Norme IEEE 323™-1974/1983/2003
Norme IEEE 344™-1975/1987/2004
Documentation du produit
Les manuels et les fiches de spécifications publiés sur ce site Web sont destinés à fournir des informations générales sur le produit uniquement et peuvent contenir des erreurs. Ces documents peuvent ne pas refléter la version la plus récente ou ne pas contenir les informations en lien avec les notifications récentes du produit, le cas échéant.
Coordonnées
Pour obtenir les informations les plus récentes, contactez Rosemount Nuclear Instruments, Inc. en composant le 1-952-949-5207 ou par courriel à l'adresse suivante : [email protected].

Caractéristiques

  • Conforme aux normes IEEE 344-1987 et IEEE 323-1983 (environnement modéré) pour répondre aux normes de l'industrie
  • Précision de ±0,075 % pour des mesures de procédé précises et fiables
  • Rangeabilité de 1/100 qui réduit les coûts de gestion des stocks pour une plus grande rentabilité
  • Réglages de l'étendue d'échelle et du zéro non interactifs pour un temps d'étalonnage réduit
  • Interface de la sonde Coplanar/du procédé qui offre une flexibilité de montage maximale et peut réduire les contraintes des brides
  • Amortissement réglable jusqu'à 25,6 secondes pour un meilleur contrôle du procédé
  • Diagnostic interne pour une maintenance simplifiée et un gain de temps

Documentation et schémas