Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Flexim-FLUXUS G831 ST-LT Non-Intrusive Steam Flow Measurement

Flexim FLUXUS G831 ST-LT - Mesure non intrusive du débit de vapeur pour zones dangereuses

Product Description

Le Flexim FLUXUS G831 ST-HT mesure le débit de vapeur de manière non intrusive depuis l’extérieur de la conduite en zones dangereuses Très sensible même à très faible débit d’écoulement, il fonctionne indépendamment du sens d’écoulement. En raison de cette large plage de débit, allant de vitesses d’écoulement de 0,03 pi/s à 196 pi/s, il n’est pas nécessaire de réduire le diamètre du tuyau pour répondre aux exigences d’un débitmètre en ligne de vitesse d’écoulement minimum. En outre, la mesure non intrusive n’entraîne aucune perte de pression. Les supports du transducteur peuvent être complètement isolés pour réduire toute perte de chaleur dans l’environnement. Avec le FLUXUS G831 ST-LT, il est possible de capturer toute la consommation de vapeur, qu’elle soit très faible ou très élevée, avec un seul appareil de mesure.

Type de fluide
Vapeur saturée et vapeur surchauffée
Précision
Incertitude de mesure du système de mesure (débit volumique) : ±0,3 % de la lecture ±0,005 m/s (±0,02 pi/s)
Incertitude de mesure au point de mesure (débit volumique) : ±1 à 2 % de la lecture ±0,005 m/s (±0,02 pi/s)
Répétabilité
0,15 % de la lecture ±0,005 m/s (±0,02 pi/s)
Canaux d’écoulement
jusqu’à 2
Plage
Plage de vitesse d’écoulement : 0,01 à 60 m/s (0,03 à 197 pi/s), selon le diamètre du tuyau
Certifications/Homologations
FM Classe I/Div. 1
FM Classe 1/Div. 2
ATEX/IECEx Zone 1
INMETRO
NEPSI
PESO
KOSHA
Alimentation électrique
100 à 230 V c.a.
20 à 32 V c.c.
Diamètre de raccordement
23 à 1 000 mm (0,9 à 39,4 pouces)
Plage de pression
3 à 10 barg (44 à 145 psig)
Plage de température (produit)
+135 à +180 °C (+275 à +356 °F)
Sortie
4-20 mA active/passive (Ex-ia en option)
4-20 mA HART active/passive (Ex-ia en option)
impulsion/fréquence/binaire
Entrée
Température (Ex-ia en option)
4-20 mA (Ex-ia active en option)
Protocole de communication
Modbus RTU
BACnet MSTP
Profibus PA (Ex-ia en option)
Bus de terrain Foundation (Ex-ia en option)
Configuration et installation du système
Veuillez télécharger les Caractéristiques techniques pour de plus amples informations.

Caractéristiques

  • Plage de débit dynamique élevée même à faible débit
  • aucune réduction du diamètre du tuyau - aucune perte de charge
  • Mesure du débit massique intégrée
  • Vérification avancée des débitmètres

Documentation et schémas