Les systèmes d'onduleur CA sur rail DIN série SDU associent une structure compacte à la pointe de la technologie à une plage de température de fonctionnement étendue et des options d'installation exclusives. Cette solution économique assure la tenue aux microcoupures d'alimentation et permet de procéder à l'arrêt sécurisé des équipements pour éviter les risques de perte de données, d'interruption de travail et de dommage matériel en cas de pannes de courant prolongées. Les modules sont munis de connecteurs à vis qui garantissent la fiabilité de l'alimentation de secours des systèmes de contrôle informatique et des autres équipements vitaux.