Manifold à 5 vannes monté en rack ou sur armoire, conforme à la norme ASME B31.1 ou B31.3, répondant aux spécifications MSS SP-105, résistant à des pressions pouvant atteindre 414 bar, classe 2500
Pression max.
|
6000 psig
|
Matériau du corps
|
316SS
|
Orifice
|
3/16"
|
Raccordements
|
3/8-inch FNPT Inlet x 1/4-inch FNPT Vent x 1/4-inch FNPT Outlet
|
disponibilité
|
|
Pression max.
|
6000 psig
|
Matériau du corps
|
316SS
|
Orifice
|
3/16"
|
Raccordements
|
3/8"Tube SW inlet x1/4"FNPT Vent x1/4"FNPT Outlet
|
disponibilité
|
|
Pression max.
|
6000 psig
|
Matériau du corps
|
316SS
|
Orifice
|
3/16"
|
Raccordements
|
1/2-inch FNPT Inlet x 1/4-inch Vent FNPT x 1/4-inch FNPT Outlet
|
disponibilité
|
|
Pression max.
|
6000 psig
|
Matériau du corps
|
316SS
|
Orifice
|
3/16"
|
Raccordements
|
1/2-inch FNPT Inlet x 1/4-inch Vent FNPT x 1/4-inch FNPT Outlet
|
disponibilité
|
|
Pression max.
|
6000 psig
|
Matériau du corps
|
316SS
|
Orifice
|
3/16"
|
Raccordements
|
1/2-inch FNPT Inlet x 1/4-inch Vent FNPT x 1/4-inch FNPT Outlet
|
disponibilité
|
|
Pression max.
|
6000 psig
|
Matériau du corps
|
316SS
|
Orifice
|
3/16"
|
Raccordements
|
1/2-inch FNPT Inlet x 1/4-inch Vent FNPT x 1/4-inch FNPT Outlet
|
disponibilité
|
|
Pression max.
|
6000 psig
|
Matériau du corps
|
316SS
|
Orifice
|
3/16"
|
Raccordements
|
1/2-inch pipe S.W. Inlet x 1/4-inch FNPT Vent x 1/4-inch FNPT Otlet
|
disponibilité
|
|
Pression max.
|
6000 psig
|
Matériau du corps
|
316SS
|
Orifice
|
3/16"
|
Raccordements
|
1/2"Tube SW Inlet x1/4"FNPT Vent x 1/4"FNPT outlet
|
disponibilité
|
|
En sélectionnant un pays/une région différent(e), certains produits peuvent s’avérer indisponibles et seront supprimés de votre panier d’achat, le cas échéant. Veuillez nous contacter pour obtenir de l’aide.