Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-P-094

Électrovannes miniatures ASCO™ série 094

Product Description

Les électrovannes ASCO série 094 sont conçues pour être utilisées avec de l’air et des gaz inertes. Leur architecture compacte et légère ainsi que leur faible consommation d’énergie les rendent extrêmement adaptés à de multiples disciplines. Les vannes sont conçues pour une longue durée de vie de plusieurs centaines de millions de cycles. Les vannes de la série 094 offrent des débits élevés, un montage facile et des performances fiables. Les applications typiques comprennent la thérapie respiratoire, la surveillance des patients, les surfaces de support thérapeutique et les analyseurs de gaz industriels.

Pilotage de vannes
Solénoïde
Produits
Air, gaz inerte
Matériau du corps
Acier inoxydable
Fonction
2 voies- 2/2 normalement fermé, 3 voies - 3/2 normalement fermé, 3 voies - 3/2 universel
Diamètre de raccordement/de l’orifice
Manifold M5, 10-32, 1/4"-28
Type d’orifice
Manifold, en ligne
Tension
12 V CC, 24 V CC
Débit
De 0,014 à 0,289 Kv (0,016 à 0,325 Cv)
Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation
Vide à 6,9 bar (100 psi)
Environnement de fonctionnement
Intérieur, corrosif

Caractéristiques

  • Les orifices de plus grande taille et la capacité de vide rendent ces électrovannes extrêmement polyvalentes pour de nombreuses applications
  • Les matériaux de construction résistants à la corrosion offrent durabilité et longévité
  • Une variété de configurations de port différentes permet un assemblage facile
  • Conforme à toutes les directives CE applicables ainsi qu’à la directive RoHS pour les environnements exempts de plomb

Documentation et schémas