- Accueil
- Solutions d’automatisation
- Automatisation industrielle et d’usine
- Électrovannes
- Électrovannes normalement fermées
Électrovannes normalement fermées
Une vanne normalement fermée est un type de dispositif électromécanique disposant d’un piston qui reste fermé jusqu’à la réception d’une énergie sous la forme d’une impulsion électrique. Elle peut contrôler le débit des fluides, de l’air et d’autres gaz dans une large gamme d’applications, notamment les systèmes CVC, les systèmes de plomberie, les mécanismes de verrouillage et les systèmes d’arrêt de sécurité. Une vanne normalement fermée n’est généralement activée que pendant de courtes périodes, ce qui en fait une option écoénergétique.
Électrovannes normalement fermées