Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-P-231

Électrovannes série 231 ASCO™

Product Description

La série 231 ASCO est une gamme d’électrovannes conçue pour répondre aux exigences des centrales nucléaires. Ces électrovannes sont utilisées dans les systèmes de servomoteurs hydrauliques et de contrôle-commande déportés. Elles sont conçues pour offrir une durée de vie extrêmement longue.

Pilotage de vannes
Solénoïde – Pilote électropneumatique
Matériau du corps
Laiton
Produit
Air, gaz neutres ; fuels légers, fuels lourds
Diamètre de raccordement
3/8 po ; 1/2 po
Type de raccordement
G ISO228/1-G BSPP
Fonction
3/2 normalement fermé ; 3/2 normalement ouvert ; 3/2 universel
Débit
Supérieur à 12 kv
Tension
24 V CC ; 230 V CA ; 48 V CC ; 120 V CC – 50
Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation
10,3 à 34,5 bar ; du vide jusqu'à 10,3 bar ; du vide jusqu'à 150 PSIG ; 150 à 500 PSIG ; supérieur à 34,5 bar ; supérieur à 500 PSIG
Normes/réglementations
ISO

Caractéristiques

  • Conception d’axe d’entrée et de sortie à 90° pour des débits élevés
  • Utilisation sur air, eau et fuel
  • Corps en laiton ou en acier inoxydable conçus pour supporter les environnements corrosifs
  • Montage possible dans toutes les positions
  • Conforme à toutes les directives CE applicables et à la directive RoHS pour les applications dans les environnements exempts de plomb

Documentation et schémas