Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Topworx-P-TX Series

TopWorx™ série TX – Transmetteur HART

Product Description

Le boîtier de commutation TX compatible HART offre des variables de position essentielles pour les applications de vannes tout-ou-rien, tout en assurant une installation simple et un fonctionnement nécessitant un minimum d’entretien.

Certification
Sécurité intrinsèque, antidéflagrant et usage général
Indices de protection
IP66, IP67, Type UL 4/4X
Rotation de l’arbre
20° à 90° (Consultez l’usine pour une détection de rotation supplémentaire de l’arbre)
Hystérésis
0,5 %
Répétabilité
0,5 %
Linéarité ¼ de tour,
1 % de l’étendue d’échelle
Limites de la température de service (module HART)
Min -40 °C, Max 80 °C
Joints
Silicone
Tension aux bornes 4-20 mA/HART
Min : 10 Vcc, Typique 24 Vcc, Max : 39 Vcc
Position analogique
0 à 100 %
Alarme haute (H)
22,3 mA
Alarme basse (L)
< 3,5 mA
Appel de courant multipoint
4,0 mA
Tension de décollement
10,0 V
Résistance et capacité de l’appareil
Rx : 27,12 kOhms,
Cx : 6,11nF à 950 Hz

Caractéristiques

  • Boîtiers en acier inoxydable/aluminium
  • 4~20mA avec communication HART
  • Hystérésis de point de consigne sélectionnable ±3 %
  • Mode point à point et multipoint
  • Prend en charge NE-107 et NE-43
  • Compteurs de cycles, durée de la dernière course fermée/ouverte,
  • Durée de vanne en position ouverte/fermée, durée de course ouverture/fermeture
  • HART avec sonde mécanique/ MiniGO/inductive ou sans sonde
  • Polarité et protection contre les surtensions
  • Étalonnage de la position de la vanne en cinq points
  • Application linéaire et quart de tour utilisable

Documentation et schémas