Le détendeur de pression absolue série DA est conçu avec une membrane en élastomère et fournit une précision de +/-0,007 bar. Ce détendeur peut être utilisé pour réduire la pression d’une source d’alimentation jusqu’à 310 bar dans un environnement sous vide. Idéal pour une utilisation dans les équipements de tests et d’étalonnage d’instruments.