Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-P-STV-25K

Dispositifs de protection contre les surtensions sur rail DIN série STV25K de SolaHD™

Product Description

Les dispositifs de protection contre les surtensions sur rail DIN série STV25K de SolaHD™ offrent des capacités dédiées de protection contre les surtensions au point d’utilisation pour protéger les équipements contre les surtensions transitoires néfastes. Ces parasurtenseurs conviennent idéalement aux installations en armoire de commande électronique dans les environnements industriels difficiles. Ils assurent une protection contre les surintensités transitoires de 25 000 A sur tous les passages électriques, offrent des capacités de suivi d’onde sinusoïdale, sont munis de voyants d’état et forment des contacts secs de type C.

Produits

Search
1-2 résultats sur 2 pour Produits
:
SolaHD™ PN STV25K10S
Certifications
cRUus
Hertz
47-63 Hz
Boîtier
Metal Enclosure, IP20
Plage de tension d’entrée
120, 240 Vac
disponibilité
Certifications
Hertz
Boîtier
Plage de tension d’entrée
disponibilité
cRUus
47-63 Hz
Metal Enclosure, IP20
120, 240 Vac
SolaHD™ PN STV25K24S
Certifications
cRUus
Hertz
47-63 Hz
Boîtier
Metal Enclosure, IP20
Plage de tension d’entrée
120, 240 Vac
disponibilité
Certifications
Hertz
Boîtier
Plage de tension d’entrée
disponibilité
cRUus
47-63 Hz
Metal Enclosure, IP20
120, 240 Vac
Intensité
20
Atténuation du bruit, mode nominal
50 dB min.
Atténuation du bruit, mode courant
40 dB min.
Hertz
47 à 63 Hz
Plage de tension d’entrée
120, 240 Vca
Nombre de phases
Monophasé
Température de service
-40 °C à +60 °C
Indicateur d’état
LED verte, contacts de type C
Montage
Montage sur rail DIN (montage sur châssis en option)

Caractéristiques

  • Certification cRUus, RoHS, ABS
  • Conception étroite et compacte pour optimiser l’espace panneau
  • Fixation sur bas niveaux pour une protection plus efficace.
  • Vis de borne facilement accessibles pour un montage et une installation rapides.
  • Protection contre les surintensités de 25 000 A.
  • Suivi d’onde sinusoïdale et intégration de tous les modes de protection pour une protection fiable et homogène de tous les passages électriques.
  • La fusion thermique évite la surchauffe des varistances à oxyde métallique (MOV) provoquée par des niveaux de courant excessifs

Documentation et schémas