Les dispositifs de la série STC-POE sont destinés à protéger les équipements onéreux et les communications de données sensibles contre les surtensions transitoires et le bruit générés en interne dans un réseau sur base POE. Ils conviennent aux catégories 5e et 6, communément appelées Cat5e et Cat6. Ces méthodes sont définies dans la norme ANSI/TIA/EIA 568-B relative aux câbles à paires torsadées non blindées.