Le dispositif de protection contre les surtensions sur rail DIN série STC-DRS est un module de protection contre les surtensions à paire unique doté de la technologie hybride à trois étages. Des tubes à gaz et des composants à avalanche au silicium protègent les équipements contre les surtensions transitoires, tandis que des fusibles autoréarmables (CTP) limitent les courants vagabonds. Ces fusibles sont destinés à renforcer considérablement la résistance lorsqu’une surintensité de courant dépasse les limites de sécurité, pour repasser en mode de fonctionnement normal lorsque la surintensité est supprimée.