Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-P-STC-642

Dispositifs de protection des circuits de transmission de données/signaux contre les surtensions série STC-642 SolaHD™

Product Description

Les dispositifs de protection contre les surtensions des circuits de transmission de données/signaux série STC-642 comportent des modules de protection contre les surtensions à deux paires (quatre fils) intégrant une technologie hybride à trois étages. Des tubes à gaz et des composants à avalanche au silicium protègent les équipements contre les surtensions transitoires, tandis que des fusibles autoréarmables (CTP) limitent les courants vagabonds. Ces fusibles sont destinés à renforcer considérablement la résistance lorsqu’une surintensité de courant dépasse les limites de sécurité.

Produits

Search
1-2 résultats sur 2 pour Produits
:
SolaHD™ PN STC642036
Certifications
UL
Plage de tension d’entrée
36 V
Type d’élément
Made to Stock
Nombre de phases
Not Applicable
disponibilité
Certifications
Plage de tension d’entrée
Type d’élément
Nombre de phases
disponibilité
UL
36 V
Made to Stock
Not Applicable
SolaHD™ PN STC642DINKIT
Certifications
UL
Plage de tension d’entrée
36 V
Type d’élément
Made to Order
Nombre de phases
Not Applicable
disponibilité
Certifications
Plage de tension d’entrée
Type d’élément
Nombre de phases
disponibilité
UL
36 V
Made to Order
Not Applicable
Courant de crête (10 fois) :
8 x 20 μs à 10 kA
Durée de vie :
8 x 20 μs (2000 A) à >100 occurrences
Temps de réponse :
<1 ns
Resistance (Résistance) :
5 ohm (typique)
Capacité :
1 500 pf typiques

Caractéristiques

  • UL, RoHS
  • Protection contre la foudre pour la basse tension
  • Protection hybride à trois étages
  • Protection contre les courants vagabond/de défaut
  • Fusibles à semi-conducteurs autoréarmables (CTP)
  • Option basse capacité pour circuits de données haut débit
  • Module enfichable (avec la base)
  • Conception hybride avec résistance en série
  • Temps de réponse court

Documentation et schémas