Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-P-SPD50K

Dispositifs de protection contre les surtensions SolaHD™ série SPD50K

Product Description

La série SPD50K offre une protection facile à contrôler contre les surtensions. Elle peut être installée par le biais d’un montage sur support NPT 3/4 po, sur rail DIN monté n’importe où dans n’importe quel système de distribution électrique ; du côté extérieur ou du côté de la charge de la déconnexion principale. La LED est visible de plusieurs côtés et angles pour permettre une meilleure visualisation de l’état à partir de n’importe quelle option à trois montages. Le système de diagnostic visuel présent dans la série SPD50K est facile à voir et à diagnostiquer. Lorsque le voyant LED vert est visible, le dispositif de protection est adéquat et fonctionne correctement. Lorsque le voyant vert s’éteint, l’équipement doit être remplacé et une alarme sonore doit être déclenchée.

Produits

Search
1-3 résultats sur 3 pour Produits
:
SolaHD™ PN SPD50K10S
Certifications
UL
Hertz
47-63 Hz
Boîtier
NEMA 4X Polycarbonate
Type d’élément
Made to Stock
disponibilité
Certifications
Hertz
Boîtier
Type d’élément
disponibilité
UL
47-63 Hz
NEMA 4X Polycarbonate
Made to Stock
SolaHD™ PN SPD50K27Y
Certifications
UL
Hertz
47-63 Hz
Boîtier
NEMA 4X Polycarbonate
Type d’élément
Made to Stock
disponibilité
Certifications
Hertz
Boîtier
Type d’élément
disponibilité
UL
47-63 Hz
NEMA 4X Polycarbonate
Made to Stock
SolaHD™ PN SPD50K48D
Certifications
UL
Hertz
47-63 Hz
Boîtier
NEMA 4X Polycarbonate
Type d’élément
Made to Stock
disponibilité
Certifications
Hertz
Boîtier
Type d’élément
disponibilité
UL
47-63 Hz
NEMA 4X Polycarbonate
Made to Stock
Valeurs nominales CA
20 kAIC
Hertz
47 à 63 Hz
Plage de tension d’entrée
120/240V, 208Y/120V, 480Y/277V, 240V, 480V, 600Y/347V, 600V
Température de service
Indicateur d’état
Voyants d’état LED rouge/vert, alarme sonore
Montage

Caractéristiques

  • UL
  • Le courant de crête nominal 50 000 offre tous les modes de protection contre les transitoires sévères
  • Fixation sur bas niveaux pour une protection plus efficace.
  • Inominal testé UL 1449 : 20 kA
  • Voyant d’état LED et alarmes sonores
  • Options d’installation à trois montages

Documentation et schémas