L’onduleur sur rail DIN série B SDU DC est une solution de continuité de l’alimentation permettant de convertir la puissance CA et CC. D’autres systèmes convertissent inutilement le courant alternatif en courant continu à plusieurs reprises. L’onduleur sur rail DIN série B SDU DC élimine les inefficacités des systèmes traditionnels en maximisant le temps de disponibilité et la fiabilité du système.