Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-P-SDP

Modules d’alimentation basse puissance sur rail DIN série SDP de SolaHD™

Product Description

Les modules d’alimentation basse puissance sur rail DIN série SDP™ fournissent une alimentation efficace de 5 à 48 Vcc jusqu’à 100 W dans un format léger et compact monté sur rail DIN. Ces modules d’alimentation économiques offrent une fiabilité exceptionnelle et les fonctionnalités avancées indispensables à un usage industriel. Les disjoncteurs de surcharge PowerBoost™ déclenchent des charges industrielles qui peuvent entrainer les modules d’alimentation standard à se replier ou à s’arrêter.

Produits

Search
1-9 résultats sur 9 pour Produits
:
SolaHD™ PN SDP0624100T
Application
Emballage primaire
Emballage secondaire et emballage final
Certifications
cULus
cRUus
CE
Hertz
47-63 Hz
Boîtier
Molded plastic
disponibilité
Application
Certifications
Hertz
Boîtier
disponibilité
Emballage primaire
Emballage secondaire et emballage final
cULus
cRUus
CE
47-63 Hz
Molded plastic
SolaHD™ PN SDP124100T
Application
Emballage primaire
Emballage secondaire et emballage final
Certifications
cULus
cRUus
CE
Hertz
47-63 Hz
Boîtier
Molded plastic
disponibilité
Application
Certifications
Hertz
Boîtier
disponibilité
Emballage primaire
Emballage secondaire et emballage final
cULus
cRUus
CE
47-63 Hz
Molded plastic
SolaHD™ PN SDP148100T
Application
Emballage primaire
Emballage secondaire et emballage final
Certifications
cULus
cRUus
CE
Hertz
47-63 Hz
Boîtier
Molded plastic
disponibilité
Application
Certifications
Hertz
Boîtier
disponibilité
Emballage primaire
Emballage secondaire et emballage final
cULus
cRUus
CE
47-63 Hz
Molded plastic
SolaHD™ PN SDP212100T
Application
Emballage primaire
Emballage secondaire et emballage final
Certifications
cULus
cRUus
CE
Hertz
47-63 Hz
Boîtier
Molded plastic
disponibilité
Application
Certifications
Hertz
Boîtier
disponibilité
Emballage primaire
Emballage secondaire et emballage final
cULus
cRUus
CE
47-63 Hz
Molded plastic
SolaHD™ PN SDP224100T
Application
Emballage primaire
Emballage secondaire et emballage final
Certifications
cULus
cRUus
CE
Hertz
47-63 Hz
Boîtier
Molded plastic
disponibilité
Application
Certifications
Hertz
Boîtier
disponibilité
Emballage primaire
Emballage secondaire et emballage final
cULus
cRUus
CE
47-63 Hz
Molded plastic
SolaHD™ PN SDP315100T
Application
Emballage primaire
Emballage secondaire et emballage final
Certifications
cULus
cRUus
CE
Hertz
47-63 Hz
Boîtier
Molded plastic
disponibilité
Application
Certifications
Hertz
Boîtier
disponibilité
Emballage primaire
Emballage secondaire et emballage final
cULus
cRUus
CE
47-63 Hz
Molded plastic
SolaHD™ PN SDP424100LT
Application
Emballage primaire
Emballage secondaire et emballage final
Certifications
cULus
cRUus
CE
Hertz
47-63 Hz
Boîtier
Molded plastic
disponibilité
Application
Certifications
Hertz
Boîtier
disponibilité
Emballage primaire
Emballage secondaire et emballage final
cULus
cRUus
CE
47-63 Hz
Molded plastic
SolaHD™ PN SDP424100RT
Application
Emballage primaire
Emballage secondaire et emballage final
Certifications
cULus
cRUus
CE
Hertz
47-63 Hz
Boîtier
Molded plastic
disponibilité
Application
Certifications
Hertz
Boîtier
disponibilité
Emballage primaire
Emballage secondaire et emballage final
cULus
cRUus
CE
47-63 Hz
Molded plastic
SolaHD™ PN SDP55100T
Application
Emballage primaire
Emballage secondaire et emballage final
Certifications
cULus
cRUus
CE
Hertz
47-63 Hz
Boîtier
Molded plastic
disponibilité
Application
Certifications
Hertz
Boîtier
disponibilité
Emballage primaire
Emballage secondaire et emballage final
cULus
cRUus
CE
47-63 Hz
Molded plastic
Composant homologué UL, Zone dang.
Classe I, division 2, groupes A, B, C et D
Plage de tension d’entrée
SDP-T : 85-264 Vca, 90-375 Vcc SDP-LT/SDP-RT : 85-132 / 176-264 Vca, 210-375 Vcc
Capacité de surcharge
SDP-T : > 30 Vcc, mais < 33 Vdc, auto recovery. SDP-LT: > 26 Vcc, mais < 27.2 Vdc, auto recovery. SDP-RT: > 30 Vcc, mais < 33 Vcc, rétablissement automatique
Hertz
47 à 63 Hz
Plage de tension d’entrée
85-264 Vca, 90-375 Vcc
Température de service
-10 °C à +70 °C à pleine puissance
Puissance de sortie
25-100 W
Plage de tension de sortie
5, 6, 10, 12, 15, 24, 28, 48, 56 Vcc
Indicateur d’état
LED vert OK
Nombre de phases
Simple
Montage
DIN TS 35 x 7,5 ou TS 35 x 15

Caractéristiques

  • cULus, cRUus, CE, RoHS
  • Encombrement réduit, conception ultra mince 15 W
  • Installation et montage sans outils
  • Tension de sortie réglable
  • Capacité de surcharge industrielle PowerBoost
  • Protection contre les surtensions et les courts-circuits
  • Protection continue contre les courts-circuits
  • Faible bruit en sortie
  • Raccordement par borne à vis

Documentation et schémas