Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-P-SDN-P

Alimentations à rail DIN SolaHD™ SDN-P

Product Description

Les alimentations à rail DIN SDN-P™ fournissent une immunité aux baisses soudaines de tension, une suppression des transitoires et une tolérance au bruit pour les applications les plus exigeantes. La correction du facteur de puissance est conforme aux directives européennes, tandis que les homologations de zones dangereuses et les accessoires redondants en option offrent la flexibilité nécessaire pour s’adapter à un large éventail d’applications et d’environnements. Les alimentations à rail DIN SDN-P présentent une large plage de température de fonctionnement, une grande tolérance aux chocs et aux vibrations et une conception robuste.

Produits

Search
1-5 résultats sur 5 pour Produits
:
Composant homologué UL, Zone dangereuse,
Classe I, division 2, groupes A, B, C et D
Hertz
47 à 63 Hz
Plage de tension d’entrée
115-230 Vca, 90-375 Vcc
Température de service
-10 °C à +60 °C
Puissance de sortie
60-240 W
Plage de tension de sortie
12, 24, 48 Vcc
Capacité de surcharge
<16-60 Vcc
Indicateur d’état
Visuel : LED vert, CC OK
Nombre de phases
Simple
Montage
DIN TS 35 x 7,5 ou TS 35 x 15

Caractéristiques

  • cULus, cRUus, CE, Immunité aux baisses soudaines de tension, RoHS
  • Correction du facteur de puissance (selon la norme EN61000-3-2)
  • Auto sélection 115/230 Vca, entrée 50/60 Hz
  • Tension réglable
  • Capacité parallèle standard sur toutes les unités
  • Protection contre les courts-circuits, surtensions et sur-températures indéfinies. Température de fonctionnement : - 10 °C à +60 °C sans déclassement
  • Puissance de charge d’appel élevée sans arrêt ni repli
  • Facilité d’installation. Raccordement multiple, large, robuste et accessible avec bornes à vis. Encombrement réduit du rail pour les applications où la place est limitée
  • Technique de commutation >90 % plus efficace

Documentation et schémas