Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-P-SCP

Alimentations commutées 30 W pour série SCP SolaHD™

Product Description

Les systèmes de commutation de la série SCP sont des modules d’alimentation compacts de construction robuste conçus pour alimenter un grand nombre de vos appareils et équipements de commande, contrôle et mesure avec une fiabilité et une stabilité optimales dans les environnements industriels les plus difficiles de par le monde. Ces alimentations sont d’un montage simple et rapide sur rail DIN ou sur châssis. Terminaisons facilement accessibles. Le boîtier IP20 ainsi que la large gamme de tensions prennent en charge les appareils de faible puissance.

Produits

Search
1-5 résultats sur 5 pour Produits
:
Hertz
50/60
Plage de tension d’entrée
86-264 Vca, 100-300 Vcc
Température de service
-25 °C à +65 °C
Puissance de sortie
30 W
Plage de tension de sortie
3,3, 5, 12, 15, 24, 48 Vcc
Indicateur d’état
Visuel : LED vert, CC OK
Nombre de phases
Simple
Montage
DIN TS35/7.5, TS35/15 ou châssis

Caractéristiques

  • cRUus, IP20
  • Conceptions de produits au profil bas et de la gamme Slim
  • Montage sur rail DIN ou sur châssis
  • Boîtier robuste qui offre une bonne résistance à l’environnement
  • Indice de protection IP20
  • Vaste choix de tensions de sortie de 3,3 à 48 V ; simple, double ou triple commutation

Documentation et schémas