Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
AVENTICS-P-STFE

Filtre Tracking SolaHD™ de série STFE Elite avec protection contre les surtensions

Product Description

La série STFE Elite combine la technologie de suivi d’onde sinusoïdale à la protection contre les surtensions pour offrir une protection contre le spectre complet des transitoires de tension et des surtensions. Ces appareils montés sur rails DIN protègent votre équipement en surveillant en permanence l’entrée de courant alternatif et en répondant aux transitoires à haute tension et au bruit à haute fréquence. Ils sont disponibles sous forme d’appareils monophasés câblés dans un vaste choix d’intensités nominales et sont conçus pour des années de fonctionnement sans souci.

Produits

Search
1-8 résultats sur 8 pour Produits
:
SolaHD™ PN STFE03010N
Certifications
cRUus
Type de boîtier
Boîtier métallique complètement fermé
Hertz
47-63 Hz
Plage de tension d’entrée
120, 240 Vac
disponibilité
Certifications
Type de boîtier
Hertz
Plage de tension d’entrée
disponibilité
cRUus
Boîtier métallique complètement fermé
47-63 Hz
120, 240 Vac
SolaHD™ PN STFE03024L
Certifications
cRUus
Type de boîtier
Boîtier métallique complètement fermé
Hertz
47-63 Hz
Plage de tension d’entrée
120, 240 Vac
disponibilité
Certifications
Type de boîtier
Hertz
Plage de tension d’entrée
disponibilité
cRUus
Boîtier métallique complètement fermé
47-63 Hz
120, 240 Vac
SolaHD™ PN STFE05010N
Certifications
cRUus
Type de boîtier
Boîtier métallique complètement fermé
Hertz
47-63 Hz
Plage de tension d’entrée
120, 240 Vac
disponibilité
Certifications
Type de boîtier
Hertz
Plage de tension d’entrée
disponibilité
cRUus
Boîtier métallique complètement fermé
47-63 Hz
120, 240 Vac
SolaHD™ PN STFE05024L
Certifications
cRUus
Type de boîtier
Boîtier métallique complètement fermé
Hertz
47-63 Hz
Plage de tension d’entrée
120, 240 Vac
disponibilité
Certifications
Type de boîtier
Hertz
Plage de tension d’entrée
disponibilité
cRUus
Boîtier métallique complètement fermé
47-63 Hz
120, 240 Vac
SolaHD™ PN STFE10010N
Certifications
cRUus
Type de boîtier
Boîtier métallique complètement fermé
Hertz
47-63 Hz
Plage de tension d’entrée
120, 240 Vac
disponibilité
Certifications
Type de boîtier
Hertz
Plage de tension d’entrée
disponibilité
cRUus
Boîtier métallique complètement fermé
47-63 Hz
120, 240 Vac
SolaHD™ PN STFE10024L
Certifications
cRUus
Type de boîtier
Boîtier métallique complètement fermé
Hertz
47-63 Hz
Plage de tension d’entrée
120, 240 Vac
disponibilité
Certifications
Type de boîtier
Hertz
Plage de tension d’entrée
disponibilité
cRUus
Boîtier métallique complètement fermé
47-63 Hz
120, 240 Vac
SolaHD™ PN STFE20010N
Certifications
cRUus
Type de boîtier
Boîtier métallique complètement fermé
Hertz
47-63 Hz
Plage de tension d’entrée
120, 240 Vac
disponibilité
Certifications
Type de boîtier
Hertz
Plage de tension d’entrée
disponibilité
cRUus
Boîtier métallique complètement fermé
47-63 Hz
120, 240 Vac
SolaHD™ PN STFE20024L
Certifications
cRUus
Type de boîtier
Boîtier métallique complètement fermé
Hertz
47-63 Hz
Plage de tension d’entrée
120, 240 Vac
disponibilité
Certifications
Type de boîtier
Hertz
Plage de tension d’entrée
disponibilité
cRUus
Boîtier métallique complètement fermé
47-63 Hz
120, 240 Vac
Intensité des modèles monophasés de 120 et 240 Vca
3,0, 5,0, 10,0, 20,0
Capacité de courant de surtension de crête : par phase
30 000 A
Capacité de courant de surtension de crête : ligne vers neutre
20 000 A
Capacité de courant de surtension de crête : ligne vers terre
10 000 A
Capacité de courant de surtension de crête : neutre vers terre
10 000 A
Courant nominal de surtension de charge :
10 ms ; 5 x la valeur nominale
Courant nominal de surtension de charge : 1 s
3 x la valeur nominale
Courant nominal de surtension de charge : 10 s
2 x la valeur nominale
Réponse en fréquence : normale (R-F) 100 kHz à 50 MHz
90 dB max.
Réponse en fréquence : commune (R-F) 5 MHz à 50 MHz
60 dB max.
Réduction de transitoires type onde sinusoïdale amortie de catégorie A
Crête <60 V
Réduction de transitoires type onde sinusoïdale amortie de catégorie B
Crête UL 1449 < 100 V
Température de service
-40 °C à +50 °C
Hertz
47 à 63 Hz

Caractéristiques

  • Certification de type cRUus, RoHS, ABS et CE (STFE10024L et STFE20024L uniquement)
  • Filtre raccordé en série monté sur rail DIN. Pince de montage en métal durable
  • Capacité d’intensité de surtension certifiée UL : 19 500 A
  • Protection contre les transitoires dans tous les modes (L-N, L-G et N-G)
  • Applications monophasées jusqu’à 20 A
  • Température de fonctionnement comprise entre -40 °C et +25 °C selon UL/CSA ; Modèles STFE10024L et STFE20024L uniquement : -40 °C à +40 °C selon la norme EN/CEI 61643
  • Raccordements par borne à vis : connexions par collier à vis fiable et pratique. Compatibles avec des câbles de 1,3 à 5,3 mm² ; conforme aux spécifications de l’indice de protection IP20
  • Voyant d’état LED
  • Contact « Form C » pour surveillance à distance

Documentation et schémas