Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
AVENTICS-P-STC-DRS

Dispositif de protection contre les surtensions sur rail DIN série SolaHD™ STC-DRS

Product Description

Le dispositif de protection contre les surtensions sur rail DIN série STC-DRS est un module de protection contre les surtensions à paire unique doté de la technologie hybride à trois étages. Des tubes à gaz et des composants à avalanche au silicium protègent les équipements contre les surtensions transitoires, tandis que des fusibles autoréarmables (CTP) limitent les courants vagabonds. Ces fusibles sont destinés à renforcer considérablement la résistance lorsqu’une surintensité de courant dépasse les limites de sécurité, pour repasser en mode de fonctionnement normal lorsque la surintensité est supprimée.

Produits

Search
1-1 résultats sur 1 pour Produits
:
SolaHD™ PN STCDRS036
Certifications
UL
Plage de tension d’entrée
5 to 36 V
Type d’élément
Made to Stock
Nombre de phases
Not Applicable
disponibilité
Certifications
Plage de tension d’entrée
Type d’élément
Nombre de phases
disponibilité
UL
5 to 36 V
Made to Stock
Not Applicable
Tension de crête de signal maximale
43
Tension de service
5 à 36 V
Courant max. 1p 10 x 1 000 ms (survenances)
>100
Courant de crête 8 x 20 ms
10KA
Capacité type (PF)
1 500
Courant permanent max
150 ma
Résistance en série nominale
5 &8486;

Caractéristiques

  • UL, RoHS
  • Protection contre les surtensions pour lignes de données basse tension
  • Technologie hybride à trois étages
  • Protection contre les courants vagabond/de défaut par fusibles auto-réarmables (CTP)
  • Boîtier compact
  • Grande facilité d’installation
  • Compatible avec un rail DIN standard de 35 mm
  • Temps de réponse court

Documentation et schémas