Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
AVENTICS-P-SS

Appareils de protection contre les surtensions SolaHD™ de série STC-SS

Product Description

Les appareils de protection contre les surtensions de la série STC-SS sont conçus pour le secteur de l’eau et des eaux usées. Les limiteurs hybrides à étages multiples traitent les transitoires de surtension avec des tubes à gaz et une technologie à avalanche au silicium. Les courants vagabonds et de défaut sont atténués avec des appareils CTP. Les appareils sont contenus dans des raccords de conduite en acier inoxydable pour une utilisation dans des environnements difficiles. Le modèle SS64 protège une paire de signaux.

Produits

Search
1-1 résultats sur 1 pour Produits
:
SolaHD™ PN STCSS640362
Hertz
60 Hz
Plage de tension d’entrée
120 Vac
Type d’élément
Made to Stock
Nombre de phases
Single Phase
disponibilité
Hertz
Plage de tension d’entrée
Type d’élément
Nombre de phases
disponibilité
60 Hz
120 Vac
Made to Stock
Single Phase
Tension de service
28 Vcc
Niveau d’écrêtage de courant continu (L-G)
36 Vcc
Niveau d’écrêtage de courant continu (L-L)
72 Vcc
Courant de crête
10 kA (8 x 20 µs)
Variation maximale de tension ligne vers terre (10 x 700 µs)
44 V à 400 A
Variation maximale de tension ligne vers ligne (10 x 700 µs)
90 V à 400 A
Résistance en série (par conducteur)
5 ohm (typique)
Capacité (aucun biais de tension)
(L-L) 600 pf typiques, (L-G) 1 200 pf typiques
Capacité, nombre d’occurrences
400 à 500 A (10 x1 000 µs)

Caractéristiques

  • Les fonctions de rétablissement automatique en font la solution idéale pour les environnements difficiles
  • Protection des lignes de signaux basse tension contre les transitoires
  • Technologie de tubes à gaz et avalanche au silicium encapsulés dans des raccords de conduite en acier inoxydable
  • Protection contre les courants vagabond/de défaut
  • Fusibles à semi-conducteurs autoréarmables (CTP)
  • Protection en modes différentiel et commun
  • Contenu dans des raccords de conduite en acier inoxydable
  • Protection pour une paire de signaux
  • Certifié UL497B

Documentation et schémas