Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
AVENTICS-P-sdu-dc-b

SolaHD™ SDU DC - Onduleur sur rail DIN série B

Product Description

L’onduleur sur rail DIN série B SDU DC est une solution de continuité de l’alimentation permettant de convertir la puissance CA et CC. D’autres systèmes convertissent inutilement le courant alternatif en courant continu à plusieurs reprises. L’onduleur sur rail DIN série B SDU DC élimine les inefficacités des systèmes traditionnels en maximisant le temps de disponibilité et la fiabilité du système.

Produits

Search
1-5 résultats sur 5 pour Produits
:
Modèle SDU 10-24B
240 VA, 24 V/10 A
Modèle SDU 20-24B
480 VA, 24 V/20 A
Autonomie de la batterie (minutes, demi-charge/pleine charge)
10 A : 14 ; 20 A : 4
Bruit
< 40 dBA (au-delà de 1 mètre de la surface)
Plage de tension d’entrée
22,5-30 Vcc
Plage de tension nominale
230 Vca
Température de service
-20 à +50 °C
Plage de tension de sortie
22,5-30 Vcc
Montage
Rail DIN TS35/7,5 ou TS35/15 ou montage sur châssis

Caractéristiques

  • cULus, CE
  • Conception de type industriel, robuste et modulaire Pas de ventilateur interne, aucun refroidissement supplémentaire nécessaire
  • Contrôles effectués par microprocesseur
  • Fonctionnalité d’auto-test automatique pour le fonctionnement de l’UPS et la vérification de la gestion des batteries
  • Large plage de température de service du module d’alimentation (-20 à +50 °C)
  • Protection contre les surcharges en modes normal et sur batterie Capacités d’extension de la batterie configurables pour un temps de fonctionnement souhaité. Batteries remplaçables par l’utilisateur
  • Bornes d’entrée et de sortie à vis classées IP-20
  • Bornes de relais à contact sec universel assurant la signalisation à distance avec des connecteurs à broches
  • Voyant d’état LED Capacités de mise sous/hors tension à distance pour la surveillance et le diagnostic

Documentation et schémas