Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
AVENTICS-P-SDU-A-AC

SolaHD™ SDU AC – Onduleur sur rail DIN série A

Product Description

L’onduleur sur rail DIN de la série A SDU AC combine une conception compacte à la pointe du secteur et une plage de température de fonctionnement étendue, des communications améliorées et des options d’installation uniques. Le SDU série A fournit une protection économique contre les impulsions et les interruptions d’alimentation néfastes. Ces unités sont dotées de terminaisons à vis faciles à câbler pour des appareils critiques nécessitant des batteries de secours, comme des système de contrôle-commande informatiques.

Produits

Search
1-7 résultats sur 7 pour Produits
:
SolaHD™ PN SDUCFRELAYCARD
Certifications
cRUus
CE
Hertz
50 or 60 Hz
Plage de tension d’entrée
120 V (+10%, -20%) or 230 V (+/- 15%)
Type d’élément
Made to Stock
disponibilité
Certifications
Hertz
Plage de tension d’entrée
Type d’élément
disponibilité
cRUus
CE
50 or 60 Hz
120 V (+10%, -20%) or 230 V (+/- 15%)
Made to Stock
SolaHD™ PN SDUECATCARD
Certifications
cRUus
CE
Hertz
50 or 60 Hz
Plage de tension d’entrée
120 V (+10%, -20%) or 230 V (+/- 15%)
Type d’élément
Made to Order
disponibilité
Certifications
Hertz
Plage de tension d’entrée
Type d’élément
disponibilité
cRUus
CE
50 or 60 Hz
120 V (+10%, -20%) or 230 V (+/- 15%)
Made to Order
SolaHD™ PN SDUEDC
Certifications
cRUus
CE
Hertz
50 or 60 Hz
Plage de tension d’entrée
120 V (+10%, -20%) or 230 V (+/- 15%)
Type d’élément
Made to Stock
disponibilité
Certifications
Hertz
Plage de tension d’entrée
Type d’élément
disponibilité
cRUus
CE
50 or 60 Hz
120 V (+10%, -20%) or 230 V (+/- 15%)
Made to Stock
SolaHD™ PN SDUENETIPCARD
Certifications
cRUus
CE
Hertz
50 or 60 Hz
Plage de tension d’entrée
120 V (+10%, -20%) or 230 V (+/- 15%)
Type d’élément
Made to Stock
disponibilité
Certifications
Hertz
Plage de tension d’entrée
Type d’élément
disponibilité
cRUus
CE
50 or 60 Hz
120 V (+10%, -20%) or 230 V (+/- 15%)
Made to Stock
SolaHD™ PN SDUMBUSCARD
Certifications
cRUus
CE
Hertz
50 or 60 Hz
Plage de tension d’entrée
120 V (+10%, -20%) or 230 V (+/- 15%)
Type d’élément
Made to Order
disponibilité
Certifications
Hertz
Plage de tension d’entrée
Type d’élément
disponibilité
cRUus
CE
50 or 60 Hz
120 V (+10%, -20%) or 230 V (+/- 15%)
Made to Order
SolaHD™ PN SDUPMBRK
Certifications
cRUus
CE
Hertz
50 or 60 Hz
Plage de tension d’entrée
120 V (+10%, -20%) or 230 V (+/- 15%)
Type d’élément
Made to Stock
disponibilité
Certifications
Hertz
Plage de tension d’entrée
Type d’élément
disponibilité
cRUus
CE
50 or 60 Hz
120 V (+10%, -20%) or 230 V (+/- 15%)
Made to Stock
SolaHD™ PN SDUPNETCARD
Certifications
cRUus
CE
Hertz
50 or 60 Hz
Plage de tension d’entrée
120 V (+10%, -20%) or 230 V (+/- 15%)
Type d’élément
Made to Order
disponibilité
Certifications
Hertz
Plage de tension d’entrée
Type d’élément
disponibilité
cRUus
CE
50 or 60 Hz
120 V (+10%, -20%) or 230 V (+/- 15%)
Made to Order
Capacité (VA/W)
SDU 500A(-5) : 500/300 ; SDU 850A(-5) : 850/510
Tension d’entrée
SDU 500A/850A : 120 Vca ; SDU 500A-5/850A-5 : 230 Vca
Autonomie de la batterie (minutes, pleine charge)
SDU 500A(-5) : 4 ; SDU 850A(-5) : 2
Bruit
< 40 dBA (au-delà de 1 mètre de la surface)
Hertz
50 ou 60 Hz
Plage de tension d’entrée
120 V (+10 %, -20 %) ou 230 V (+/-15 %)
Plage de tension nominale
120 ou 230 Vca
Nombre de phases
Monophasé
Température de service
0 °C à 50 °C
Plage de tension de sortie
120 ou 230 Vca (sinusoïdale simulée)
Montage
Rail DIN TS35/7,5 ou TS35/15 ou montage sur châssis

Caractéristiques

  • Conforme aux exigences cRUus, CE, RoHS, Federal Communications Commission, ODVA
  • Structure de classe industrielle légère et compacte
  • Port communications pour protocoles Ethernet industriel en option ou cartes de communications discrètes
  • Port communications USB
  • Large plage de température de service et capacité de démarrage à froid
  • Capacités de mise en marche et d’arrêt à distance
  • Sortie sinusoïdale simulée
  • Logiciel et câble fournis pour une installation simplifiée
  • Supports de montage mural / sur panneau (en option)

Documentation et schémas